Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 1200x30 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19, WAGO 235
RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3
Produktbeskrivelse
1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Pulverbelegg, ett lag, Tak, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Hvit reflektor, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Plug-in-kontakt, 3-pols Wago, SC | Sikkerhetskabel
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år