Philips CoreLine innfelt gen 4, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse II, Kabel med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 2-pols, SC | Sikkerhetskabel, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 911401841287
Full bestillingskode: 872016976417099

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC txt 3.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401841287 no_NO pdf 1.2 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401841287_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401841287_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC IES
Revit-fil
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC 911401841287 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB