Philips CoreLine innfelt gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC

Produktbeskrivelse

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse II, Kabel uten plugg, 5-pols, Push-in-kobling, 4-pols, SC | Sikkerhetskabel, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 911401840687
Full bestillingskode: 872016976411899

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC txt 3.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401840687 no_NO pdf 1.4 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401840687_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401840687_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC IES
Revit-fil
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC 911401840687 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W30L120 pdf 948.6 kB