Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19
RC720S L1200 34S/930 MICS PSU D3C W3
Nyhet
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metall, Svart RAL 9004, Strømforsyningsenhet, 3400 lm, 26 W, 137 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Spredningsvinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Plug-in-kobling 3-pols, Wieland/Adels-kompatibel
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år