Philips TrueSlim gen2, 20 W, L900 mm, 2400 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19

RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3

Nyhet

Produktbeskrivelse

L900 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metall, Svart RAL 9004, Strømforsyningsenhet, 2400 lm, 20 W, 138 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Spredningsvinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Plug-in-kobling 3-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505107004
Full bestillingskode: 872110375243700

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 txt 4.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505107004 no_NO pdf 535.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505107004_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505107004_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 IES
Revit-fil
RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 910505107004 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
TrueSlim gen2 L900 EPD pdf 1.3 MB