Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4

RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3

Nyhet

Produktbeskrivelse

L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metall, Svart RAL 9004, Sensorklar sjåfør Interact System klar, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Spredningsvinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Plug-in-kobling 3-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505106875
Full bestillingskode: 872110339741600

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 txt 4.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106875 no_NO pdf 407.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106875_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106875_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 IES
Revit-fil
RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 910505106875 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 1.3 MB