Philips TrueSlim gen2, 51 W, 2x L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5
Produktbeskrivelse
2x L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metall, Svart RAL 9004, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 3400 lm, 51 W, 133 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Spredningsvinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 5-pols, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 2 enheter
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år