Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5

Nyhet

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metall, Svart RAL 9004, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Spredningsvinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 5-pols, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505106873
Full bestillingskode: 872110339739300

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 txt 4.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106873 no_NO pdf 537.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106873_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106873_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 IES
Revit-fil
RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 910505106873 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 1.3 MB