Philips TrueSlim gen2, 51 W, 2x L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19

RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5

Nyhet

Produktbeskrivelse

2x L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metall, Svart RAL 9004, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 3400 lm, 51 W, 125 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Spredningsvinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 5-pols, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505106868
Full bestillingskode: 872110339734800

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 txt 4.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106868 no_NO pdf 296.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106868_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106868_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 IES
Revit-fil
RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 910505106868 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 1.3 MB