Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
Produktbeskrivelse
L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metall, Svart RAL 9004, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 1700 lm, 13 W, 119 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Spredningsvinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 5-pols, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år