Philips TrueLine, innfelt

Innfelt Philips TrueLine: en ekte lyslinje

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP
RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP
910505103103
RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC
RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC
910505103156
RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC
RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC
910505103158

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Arkitekter trenger en belysningsløsning som matcher den indre arkitekturen i rommet de forbedrer. De ønsker en lyslinje med elegante proporsjoner og høye lysnivåer som gir maksimal designfrihet. Philips TrueLine er en fleksibel lineær armatur til bruksområder innendørs i kontorer som gir utmerket kvalitet og muligheter for fremtidssikre oppgraderinger. Teknikere trenger armaturer som sparer energi og samtidig gir riktig lysnivå. TrueLine innfelt oppfyller begge disse kravene. Ikke bare etterlever den WELL Building Standard for Light, men den overflatemonterte TrueLine-versjonen er klassifisert med UGR<19, som er i tråd med alle kontorstandarder (OC). TrueLine er også tilgjengelig i hengende og innfelte versjoner. Alle armaturene i produktserien finnes i ulike lengder, former og farger og med ulik lyseffekt. Dette gir den ultimate designfleksibiliteten og ubegrensede muligheter. TrueLine-armaturer er også et bærekraftig, fremtidssikkert valg med høy effektivitet opp til 174 lm/W og mulighet for oppgradering til trådløs tilkobling og styring.

Fordeler

  • Ekstremt høy virkningsgrad for en lineær armatur

  • Belysning som overholder kontorstandarder

Funksjoner

  • Svært jevn belysning med utmerket blendingskontroll (UGR < 19, L65 < 3000 cd/m2)

  • Klassens beste effektivitet på opptil 174 lm/W med vårt ultraeffektive tilbud

Bruksområder

  • Kontorer
  • Utdanning
  • Butikk

Advarsler og sikkerhet

  • Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TrueLine, innfelt no_NO pdf 691.5 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 620.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TrueLine, innfelt
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Programtillegg

Family-IES-TrueLine, innfelt
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB