Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO
Produktbeskrivelse
Stål, Hvit, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Interact SNS210-sensor, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Med tekstur, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år