Philips Ledinaire panel gen5

Pålitelig ytelse. Hver eneste dag.

Produkter

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
911401875585
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC
911401877285
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC
911401877485
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC
911401877585

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips Ledinaire panel Gen5-serien (RC065B/RC066B) inneholder et utvalg av populære LED-armaturer fra lager som leverer Philips' høye kvalitet til en konkurransedyktig pris. Denne nyeste generasjonen av Ledinaire LED-paneler (600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm og 600 x 1200 mm) er pålitelige, energieffektive og rimelige, og er utviklet for diffus og behagelig belysning i et bredt spekter av generelle bruksområder. Vårt utvalg av Ledinaire-paneler er også tilgjengelig med tilbehør for enkel installasjon på ulike typer tak – akkurat det du trenger.

Fordeler

  • Ingen risiko, pålitelig ytelse

  • God kvalitet, enkel å bruke

Funksjoner

  • 3400 lm / 3600 lm / 4100 lm: L80 ved 50 000 timer, L70 ved 75 000 timer og 3 års garanti

  • IP20/IP40

Bruksområder

  • Kontorer
  • Helse
  • Utdanning
  • Kommunale bygninger
  • Detaljhandel

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Ledinaire panel gen5 no_NO pdf 1023.5 kB
Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 7.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 12.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Ledinaire panel gen5
mange eiendeler - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Programtillegg

Family-IES-Ledinaire panel gen5
mange eiendeler - Software Plugins