Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, IP65, IK07
BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5
Produktbeskrivelse
Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Dali dimming Intaract System klar, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år