Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505104553
Full bestillingskode: 872016959049600

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104553 no_NO pdf 371.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104553_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-910505104553_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505104553 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR LDT