Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, IP65, IK07, XT-65°C

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Opphengssett, dobbelt, trekant, Dali dimming Intaract System klar, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102936
Full bestillingskode: 872016958930800

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102936 no_NO pdf 373.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102936_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102936_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102936 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m LDT