Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 152 W, MBW, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Asymmetrisk spredningsvinkel, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Veggmonteringsbrakett, Dali dimming Intaract System klar, 25000 lm, 152 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Asymmetrisk spredningsvinkel, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102911
Full bestillingskode: 872016958905600

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102911 no_NO pdf 603.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102911_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102911_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102911 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW LDT