Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, IP65, IK07, ELP3h

BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Opphengssett, dobbelt, trekant, Dali dimming Intaract System klar, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon

Bestillingskode: 910505102894
Full bestillingskode: 872016959430200

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 txt 4.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102894 no_NO pdf 376.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102894_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-910505102894_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102894 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 LDT