Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, BR, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Brakett, Dali dimming Intaract System klar, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102892
Full bestillingskode: 872016959428900

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR txt 4.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102892 no_NO pdf 416.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102892_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102892_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102892 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR LDT