Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 73 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, IP65, IK07

BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Opphengssett, dobbelt, trekant, Dali dimming Intaract System klar, 13000 lm, 73 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102882
Full bestillingskode: 872016959418000

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI txt 4.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102882 no_NO pdf 375.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102882_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-910505102882_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102882 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI LDT