Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, BR, 25000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Brakett, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 3-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102865
Full bestillingskode: 872016959401200

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102865 no_NO pdf 446.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102865_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102865_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102865 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR LDT