Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Opphengssett, dobbelt, trekant, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 3-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102862
Full bestillingskode: 872016959398500

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102862 no_NO pdf 386.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102862_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102862_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102862 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 LDT