Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 76 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, H4, IP65, IK03

BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Opphengssett, dobbelt, trekant, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Sensor SNH (R) 210, 13000 lm, 76 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 3-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102856
Full bestillingskode: 872016959392300

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102856 no_NO pdf 396.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102856_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102856_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102856 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 LDT