Norge - Norsk

Philips CoreLine Value Highbay

Installer smartere, fullfør raskere Velg pålitelighet og ytelse som varer i lang tid

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CoreLine Value High-bay er det riktige valget for prosjekter der viktige spesifikasjoner og enkel installasjon er det viktige. Coreline Value High-bay er pålitelig, har høy lyskvalitet, lang levetid, gir energibesparelser og mindre vedlikehold. CoreLine Value High-bay gir klare fordeler også for installatøren. Armaturen kan installeres på det eksisterende nettet, og elektrisk tilkobling er enkel - det er ikke nødvendig å åpne armaturen for installasjon, og den eksterne IP65 -kontakten gjør det enkelt å håndtere. Et utvalg tilleggsutstyr er tilgjengelig, inkludert reflektorer og en brakett for ytterligere å øke installasjonsfleksibiliteten.

Fordeler

  • Oppfyller behovene til viktige prosjekter takket være det robuste designet og høy klassifisering vann- og støvbeskyttelse (IP65)

  • Sparer penger med reduserte energi- og vedlikeholdskostnader

Funksjoner

  • Moderne hus av presstøpt aluminium av høy kvalitet

  • Lang levetid og høy effektivitet: 50.000 timer med fluss ved 70% min. sammenlignet med utgangspunktet

Bruksområder

  • Generell produksjon
  • Lager og logistikk

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine Value Highbay no_NO pdf 575.0 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 748.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine Value Highbay
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-CoreLine Value Highbay
mange eiendeler - Software Plugins