Norge - Norsk

Philips CoreLine Value Highbay, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Bredstrålet, IP65, IK06

BY102P LED260S/840 PSU WB

Produktbeskrivelse

Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 911401646307
Full bestillingskode: 871951452922900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401646307 no_NO pdf 1.0 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB
Installasjonsinstruksjoner
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401646307_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401646307_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY102P LED260S/840 PSU WB IES
Revit-fil
BY102P LED260S/840 PSU WB 911401646307 ZIP
Dialux
ULD File - BY102P LED260S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY102P LED260S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY102P LED260S/840 PSU WB LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY102P-Ref911401646307 pdf 1017.8 kB