Norge - Norsk

Philips CoreLine Value Highbay, 154 W, 20000 lm, 4000 K, Bredstrålet, IP65, IK06

BY101P LED200S/840 PSU WB

Produktbeskrivelse

Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 20000 lm, 154 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 911401646207
Full bestillingskode: 871951452921200

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
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
Localized commercial leaflet 911401646207 no_NO pdf 408.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401646207_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401646207_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY101P LED200S/840 PSU WB IES
Revit-fil
Revit file - 911401646207 ZIP
Dialux
ULD File - BY101P LED200S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY101P LED200S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY101P LED200S/840 PSU WB LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CoreLine-Value-Highbay-911401646207 pdf 647.3 kB