Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay Gen5

Philips CoreLine Highbay Gen5 – Enkel installering. Perfekt belysning.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CoreLine Highbay Gen5 innfrir CoreLines løfte om innovative, brukervennlige armaturer av høy kvalitet. En pålitelig, svært effektiv armatur med svært lang levetid som gir store energibesparelser og krever mindre vedlikehold. Samtidig er CoreLine Highbay svært enkel å håndtere. Armaturen kan installeres på ditt eksisterende rutenett, og den elektriske tilkoblingen er enkel, uten behov for å åpne armaturen, takket være en ekstern IP65-kontakt. Med valget mellom to lysvinkler – smal og bred – kan du tilpasse belysningsplanen din etter dine spesifikke behov. Denne serien omfatter også Interact Ready-armaturer med innebygd trådløs kommunikasjon og integrerte bevegelses- og dagslyssensorer. Dermed er CoreLine Highbay Gen5 klar for bruk med alle Interact-tilkoblede lyssystemer.

Fordeler

  • Sparer penger med reduserte energi- og vedlikeholdskostnader

  • Enkel installasjon – enkel opphengingskrok og ekstern kontakt, ekstra monteringsbrakett for mer fleksibilitet

Funksjoner

  • Lang levetid og høy effektivitet: 50 000 timer med ytelse på minimum 85 % sammenlignet med innledende nivå – opptil 160 lm/W

  • Valg av lysstrålealternativer: smal og bred stråle for mindre blending uten ekstra tilbehør

Bruksområder

  • Generell produksjon
  • Utstillingslokaler
  • Lager og logistikksentre
  • Store rom med høye tak

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 no_NO pdf 1.2 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
mange eiendeler
Revit-fil
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Video
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Programtillegg

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
mange eiendeler