Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 4000 K, Bredstrålet, IP65, IK08
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år