Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Smalstrålet, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSU NB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålet, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 911401629408
Full bestillingskode: 871951495568400

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB txt 3.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401629408 no_NO pdf 507.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401629408_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401629408_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB IES
Revit-fil
Revit file - 911401629408 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB