Norge - Norsk

Signify myCreation GreenSpace perfect fit innfelt rund armatur

Enkel oppgradering av downlights - passer alle utskjæringer fra 150–280 mm

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Forvandle dine renoveringsprosjekter med GreenSpace! Si farvel til kostbare og tidkrevende adapterringer – våre allsidige downlights passer sømløst til nesten alle utskjæringer. Nyt tilpassede belysningsspesifikasjoner, nødalternativer og et bredt utvalg av kabler og kontakter. Sømløs tilkobling tilbys gjennom integrerte sensorer for dagslyskontroll og tilstedeværelsesdeteksjon. GreenSpace sikrer enkle oppgraderinger, service og resirkulering gjennom sitt sirkulære design, og bruker 75 % biosirkulære materialer til armaturhus og ramme. Smart, effektiv og miljøvennlig – din perfekte renoveringsløsning!

Fordeler

  • Enkel én-til-én-erstatning for enhver utskjæring fra 150–280 mm

  • Tids- og kostnadsbesparelser – ingen adapterringer er nødvendig

Funksjoner

  • 27 størrelser som dekker hull fra 150 mm til 280 mm

  • Ekstra bred list – som dekker 15 mm rundt utskjæringen for å skjule takskader

Bruksområder

  • Kontor
  • Utdanning
  • Helsevesen
  • Flyplasser
  • Kjøpesentre

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet GreenSpace perfect fit innfelt rund armatur no_NO pdf 183.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-GreenSpace perfect fit innfelt rund armatur
mange eiendeler

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB