Philips TROMME, Surface-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 4000 K, Reflektor med høy glans, IP20, EL-DC
TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102
Produktbeskrivelse
Surface-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Hvit, Overflate, Strømforsyningsenhet, DC-kompatibel for sentral nødbelysning, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Spredningsvinkel 90°, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, Gjennomkobling, 1-fase, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified