Philips TROMME, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Reflektor med høy glans, IP20, EL-DC

TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102

Produktbeskrivelse

Pendant-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Hvit, Hengende, Strømforsyningsenhet, DC-kompatibel for sentral nødbelysning, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Spredningsvinkel 90°, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, Gjennomkobling, 1-fase, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 912500100338
Full bestillingskode: 871869606844100
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
Localized commercial leaflet 912500100338 no_NO pdf 217.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912500100338_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912500100338_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102 ies 993 B