Philips TROMME, Track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Reflektor med høy glans, IP20

TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102

Produktbeskrivelse

Track-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Hvit, Overflate, Skinne, Strømforsyningsenhet (på/av), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Spredningsvinkel 90°, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols

Bestillingskode: 912500100281
Full bestillingskode: 871869938961100
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
Localized commercial leaflet 912500100281 no_NO pdf 221.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912500100281_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912500100281_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102 ies 992 B