Philips LuxSpace Compact, overflatemontert og hengende, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK

Produktbeskrivelse

Downlight, Plast, Svart, Hengende, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104886
Full bestillingskode: 872016983776800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Overflate
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK txt 3.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104886 no_NO pdf 211.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104886_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104886_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK IES
Dialux
ULD File - DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK ULD
Relux
ROLF File - DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK LDT