Philips LuxSpace Compact, overflatemontert og hengende, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610P 20S/840UE PSU-E C WH

Produktbeskrivelse

Downlight, Plast, Hvit, Hengende, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104882
Full bestillingskode: 872016983772000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Overflate
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH txt 3.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104882 no_NO pdf 203.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104882_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104882_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH IES
Dialux
ULD File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH LDT