Philips LuxSpace Compact, overflatemontert og hengende, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH
Produktbeskrivelse
Downlight, Plast, Hvit, Overflate, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Montering
- Overflate
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år