Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2500 lm, 15.8 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II