Norge - Norsk

Philips LuxSpace Compact, innfelt, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20

DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt, 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104728
Full bestillingskode: 872016983614300

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104728 no_NO pdf 356.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104728_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104728_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Revit-fil
DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505104728 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT