Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II