Norge - Norsk

Philips LuxSpace Compact, innfelt, Downlight, UltraEfficient, 14.8 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20

DN610B 24S/840UE PSD-E C WH

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 2500 lm, 14.8 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104719
Full bestillingskode: 872016983605100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104719 no_NO pdf 215.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104719_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104719_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSD-E C WH IES
Revit-fil
DN610B 24S/840UE PSD-E C WH 910505104719 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSD-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSD-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSD-E C WH LDT