Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2300 lm, 19.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Matt reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II
Bestillingskode: 910505104685
Full bestillingskode: 872016983572600
Spesifikasjoner
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Lysytelse
2 300 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)
4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)
116 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)
>80
Lyskildefarge
840 nøytralhvit
Optikktype
-
Lysstrålespredning fra armatur
-
Blendingstall CEN
19
Melanopisk dagslyseffektivitetsforhold
0,64
Inngangsspenning
220-240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Startstrøm
14,5 A
Innløpstid
0,150 ms
Effektforbruk
19,8 W
Effektfaktor (brøk)
0.9
Tilkobling
-
Kabel
-
Antall produkter på MCB av 16 A type B
54
Egnet for tilfeldig veksling
Ja
IEC-beskyttelsesklasse
Sikkerhetsklasse II
Kan dimmes
Nei
Driver/strømenhet/transformator
Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)
Nei
Innfatningsmateriale
Plast
Reflektormateriale
Polykarbonat
Optisk materiale
-
Optisk deksel/linsemateriale
-
Fixation material
-
Innfatningsfarge
Hvit
Optisk deksel/linsefinish
-
Reflektoroverflate
Matt reflektor
Total høyde
116 mm
Total diameter
214 mm
Ingress beskyttelseskode
IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode
IK03 [0,3 J]
Montering
Innfelt
Nettovekt (stykk)
1,100 kg
Test av glødetråd
Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke
For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke
Ja
ENEC-merke
ENEC-merke
Fotobiologisk risiko
Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS
Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq
25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom
+10 til +35 °C
Lysstrømstoleranse
-10% / +10%
Innledende kromatisitet
(0.38,0.38)
Strømforbrukstoleranse
+/-10%
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer
5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer
L90
Reparasjonsklasse
Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.
Innebygd karbon (A1–A3)
9,99 kg CO₂e
Forhold mellom resirkulert materiale for produkt
6,12 %
Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet
24,4 %
GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet
Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh)
GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet
Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh)
Andel resirkulert materiale i emballasjen
Papp > 80 % resirkulert
Andel resirkulerbart innhold i emballasje
Pappgjenvinningsgrad > 80 %
Emballasjemateriale
Papp
Produktnavn for bestilling
DN610B 24S/840 PSU-E M WH
Fullstendig produktnavn
DN610B 24S/840 PSU-E M WH
Full EOC
872016983572600
Bestillingskode
910505104685
Materialenr. (12NC)
910505104685
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8720169835726
SAP-teller – pakker per utvendige
1
EAN/UPC – boks
8720169835726
Produktseriekode
DN610B [LuxSpace Compact, recessed]
Dimension Drawing (without table) - DN610B 24S/840 PSU-E M WH