Philips LuxSpace Compact, innfelt, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Hvit reflektor, IP20
DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH
Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hvit reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Montering
- Innfelt
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år