Produktbeskrivelse
Metall, Hvit, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Spredningsvinkel 100°, Matt, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse II, AC-strømkontakt C13