Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Spredningsvinkel 100°, Hvit

DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Produktbeskrivelse

Metall, Hvit, All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Spredningsvinkel 100°, Matt, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 929004083532
Full bestillingskode: 872016930395901

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Montering
Innfelt
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004083532 no_NO pdf 1.0 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire-SlimDownlight-gen4-PSU-E pdf 3.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004083532_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004083532_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD ies 2.9 kB