Produktbeskrivelse
Surface-mounted, D225 mm, Metall/plast, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Spredningsvinkel 110°, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Skruterminal, 2-pols