Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Spredningsvinkel 110°, Hvit, IP20/40

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, D225 mm, Metall/plast, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Spredningsvinkel 110°, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Skruterminal, 2-pols

Bestillingskode: 929003251732
Full bestillingskode: 871951446451300

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Lighting Technology
LED
Montering
Overflate
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003251732 no_NO pdf 561.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003251732_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003251732_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 ies 667 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-830-19W-220-240V-8-D225-929003251732 pdf 607.6 kB