Norge - Norsk

Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 110°, Hvit, IP20/40

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ

Produktbeskrivelse

150x150 mm, Metall/plast, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Spredningsvinkel 110°, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Skruterminal, 2-pols

Bestillingskode: 929003251232
Full bestillingskode: 871951446441400

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003251232 no_NO pdf 574.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003251232_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003251232_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ ies 2.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-840-12W-220-240V-L150-SQ-929003251232 pdf 619.0 kB