Philips GreenSpace
Philips GreenSpace – Høyeffektiv, bærekraftig LED-løsning med 75 % biosirkulære materialer
Produkter
GreenSpace, 3D printed, 13.5 W, C/O D150 mm, 2000 lm, 4000 K, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
GreenSpace er en perfekt løsning der kundene ønsker å finne den ideelle balansen mellom sin første investering og kostnaden for installasjonen i løpet av levetiden mens de dekker flere applikasjoner. GreenSpace har den nyeste LED-teknologien som muliggjør ekstremt lavt strømforbruk. Med sin perfekte passform får du LED-downlighten som alltid passer og ser perfekt ut på samme tid. Denne perfekte passformen er tilgjengelig for utskjæringsstørrelser fra 150 mm til 280 mm, noe som er den ideelle løsningen for ditt renoveringsprosjekt. Dermed sparer du bry og unngår tidkrevende og kostbare adapterringer. GreenSpace er designet for sirkulær økonomi med optimert ytelse, forlenget levetid gjennom oppgraderingsmuligheter og integreringsalternativer, enkel tilpasning, resirkulering og demontering. Hus og kant er laget av 75 % resirkulert eller massebalansert biosirkulært materiale, noe som gjør det til et bevisst valg for de som ønsker å bidra til en sirkulær økonomi. GreenSpace kan kobles til trådløse systemer for å skape en smart kontorbelysningsløsning med integrerte sensorer som tilvalg. Den lange levetiden med 100 000 timer på L100 (CLO), L90 (700lm/1400lm/på forespørsel 2000lm) gjør den til en ekte installér-og-glem-løsning.
Fordeler
Avkastning på investeringen i løpet av få år på grunn av høy energisparing og lang levetid
Bredt utvalg av monteringsmuligheter for ulike taktyper
Funksjoner
Miniversjon (DN500B) og kompakt størrelse (DN510B) for innfelling
Finnes som overflatemonterte, skinnemonterte og hengende versjoner