Norge - Norsk

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Med tekstur, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 WIA WH

Produktbeskrivelse

D155 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Spredningsvinkel 90°, Symmetrisk, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 (IP44 foran), IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 6-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 911401894887
Full bestillingskode: 872110331701899

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Innfelt
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401894887 no_NO pdf 1.1 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401894887_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401894887_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH IES
Revit-fil
DN145B LED10S/830_840 WIA WH 911401894887 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH LDT