Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Med tekstur, IP20/44, EL-ready
DN145B LED20S/830_840 PSU WH
Produktbeskrivelse
D205 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Spredningsvinkel 90°, Symmetrisk, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 (IP44 foran), IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 6-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Montering
- Innfelt
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år